Schrägsitzventil VZXA-B-TS7-1"-M2-V14T-30-M-90-26-V4
8060546
GTIN 4052568435820
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe 1 NPT nach ANSI/ASME B 1.20.1
Durchfluss Kv
23.6 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 30 bar
Schutzart
IP65 - IP67