Schrägsitzventil VZXA-B-TS7-2"-M2-V14T-10-M-90-26-V4
8060553
GTIN 4052568435851
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe 2 NPT nach ANSI/ASME B 1.20.1
Durchfluss Kv
60.4 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 10 bar
Schutzart
IP65 - IP67