Kunststoffschlauch PTFEN-16X2,5-NT-25

8061177

GTIN 4052568290665

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Außen-Ø
16 mm
Innen-Ø
11 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 12 bar
Umgebungstemperatur
-20 °C - 150 °C