Schwenkantrieb DFPD-900-RP-90-RS60-F14-R3-EP
8065268
GTIN 4052568442187
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
593.5 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F14
Wellenanschluss
T36