Schwenkantrieb DFPD-2300-RP-90-RS60-F1216-R3-EP
8065276
GTIN 4052568442248
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
1523 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F1216
Wellenanschluss
T46