Drossel-Rückschlagventil VFOE-LE-T-M5-Q6

8068724

GTIN 4052568301088

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung
105 l/min
Schlüsselweite
9 mm
Pneumatischer Anschluss 1
QS-6
Einstellelement
Drehknopf mit Arretierung