• Produkte
  • Downloads
  • Diagramme

Leichtes und kostengünstiges Drosselrückschlagventil VFOE

Perfekt für Standardanwendungen: das neue, manuell einstellbare Drossel-Rückschlagventil VFOE mit „Push-to-Lock“-Funktion. Dieses preisgünstige Rückschlagventil eignet sich besonders bei beengten Einbauverhältnissen, z.B. in der Elektronikindustrie.
Seine vielseitige Auswahl an Außengewinden und Steckanschlüssen macht Ihnen das Leben leichter.

Vielseitig

Mit den unterschiedlichen Funktionen dieses Ventils wie Zuluft-Drosselung und Abluft-Drosselung in zahlreichen Anschlussgrößen ist das Drossel-Rückschlagventil aus Kunststoff die perfekte Lösung im Bereich Rückschlagventile für Druckluft bis 10 bar.
Und es ist extrem leicht. Schnelle Direktmontage und intuitive Inbetriebnahme sichern eine hohe Effizienz bei der Einstellung des Durchflusses an Ihrem Zylinder.

Schnelle Installation und intuitive Inbetriebnahme

Für Sie bedeutet das Zeit- und Kostenersparnis von Ihrer ersten Aktion an: der richtigen Auswahl der benötigten Ventilfunktion. Die farblich differenzierten Drehknöpfe garantieren eine einfache Identifikation der erforderlichen Drosselrückschlagventil-Variante. Und dank des integrierten neuen „Push-to-lock“-Funktionsprinzips und dem Quick Steckanschluss wird Ihre Installation und Inbetriebnahme Stück für Stück routiniert und schnell. Die beste Kombination aus Aktuator und Zubehör.

Gut kombiniert!

Das Drosselrückschlagventil VFOE und der Druckluftschlauch PUN-H harmonieren bestens und lassen nahezu keine Wünsche mehr offen. In Kombination mit einem pneumatischen Antrieb können Sie dann die Zylindergeschwindigkeit optimal und individuell einstellen. Das ist Pneumatik aus unserem Kernprogramm.Weltweit verfügbar zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Weltweit verfügbar

– und umweltfreundlich, wenn Sie auf die Großverpackungen von 20 Stück oder 50 Stück setzen, die Ihre Kosten für das Recycling nachhaltig reduzieren. Dieses Ventil macht es möglich.