Doppelnippel NPFC-D-2M3-M

8069210

GTIN 4052568297480

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
M3
Pneumatischer Anschluss 2
M3
Umgebungstemperatur
-20 °C - 150 °C
Betriebsdruck
-0.95 bar - 50 bar