Reduziermuffe NPFC-R-G18-M5-F
8069219
GTIN 4052568297572
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2
M5
Umgebungstemperatur
-20 °C - 150 °C
Betriebsdruck
-0.95 bar - 50 bar