Reflex-Lichttaster SOOD-BS-R-PN-30
8075653
GTIN 4052568446253
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Leerlaufstrom
10 mA
Lichtart
rot - LED
Reichweite
1 mm - 30 mm
Schutzart
IP65 - IP67
Umgebungstemperatur
-25 °C - 60 °C