Reflex-Lichttaster SOOD-BS-R-PN-50

8075654

GTIN 4052568446260

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leerlaufstrom
10 mA
Lichtart
rot - LED
Reichweite
3 mm - 50 mm
Schutzart
IP65 - IP67
Umgebungstemperatur
-25 °C - 60 °C