Reflex-Lichtschranke SOOD-RS-R-PN

8075657

GTIN 4052568446291

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leerlaufstrom
10 mA
Lichtart
rot - LED
Reichweite
0 mm - 1000 mm
Schutzart
IP65 - IP67
Umgebungstemperatur
-25 °C - 60 °C