Reflex-Lichttaster SOOD-BS-L-PN-50

8075659

GTIN 4052568446314

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leerlaufstrom
10 mA
Lichtart
Laser - rot
Reichweite
7 mm - 50 mm
Schutzart
IP65 - IP67
Umgebungstemperatur
-20 °C - 60 °C