Lichtschranke SOOD-TB-L-PN
8075661
GTIN 4052568446338
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Leerlaufstrom
11 mA
Lichtart
Laser - rot
Reichweite
0 mm - 10000 mm
Schutzart
IP65 - IP67
Umgebungstemperatur
-20 °C - 60 °C