Kompaktzylinder ADN-S-16-30-I-P-A

8076396

GTIN 4052568300180

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
16 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
121 N
Hub
30 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig