Kompaktzylinder AEN-S-25-10-I-P
8076507
GTIN 4052568461133
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
drückend
Kolben-Ø
25 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
259 N
Hub
10 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig