Kompaktzylinder AEN-S-32-5-I-P
8076512
GTIN 4052568461164
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
drückend
Kolben-Ø
32 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
439 N
Hub
5 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig