Mini-Schlitten DGST-6-20-E1A
8078829
GTIN 4052568446604
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Kolben-Ø
6 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
34 N
Hub
20 mm
Dämpfung
Elastomerdämpfung, beidseitig, Hub nicht einstellbar
Positionserkennung
für Näherungsschalter