Mini-Schlitten DGST-20-80-E1A

8078867

GTIN 4052568446987

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
20 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
377 N
Hub
80 mm
Dämpfung
Elastomerdämpfung, beidseitig, Hub nicht einstellbar
Positionserkennung
für Näherungsschalter