Druckaufbauventil MS6-EDE-1/2-V24-B

8080855

GTIN 4052568588618

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
5000 l/min
Betriebsdruck
3 bar - 7 bar
Betätigungsart
elektrisch