Zahnriemenachseneinheit ELGS-TB-KF-45-1200-ST-M-H1-PLK-AA
8083671
GTIN 4052568458577
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
45
Max. Vorschubkraft Fx
75 N
Wiederholgenauigkeit
±0,1 mm
Arbeitshub
1200 mm