Zahnriemenachse ELGR-TB-45-300-0H
8083778
GTIN 4052568449292
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
45
Max. Vorschubkraft Fx
100 N
Wiederholgenauigkeit
±0,1 mm
Arbeitshub
300 mm