Zahnriemenachse ELGR-TB-55-400-0H
8083787
GTIN 4052568449384
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
55
Max. Vorschubkraft Fx
350 N
Wiederholgenauigkeit
±0,1 mm
Arbeitshub
400 mm