Mini-Schlitten DGST-6-30-Y12A
8085159
GTIN 4052568450472
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Kolben-Ø
6 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
34 N
Hub
30 mm
Dämpfung
externe hydraulische Dämpfung
Positionserkennung
für Näherungsschalter