Mini-Schlitten DGST-8-80-Y12A
8085165
GTIN 4052568450533
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Kolben-Ø
8 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
60 N
Hub
80 mm
Dämpfung
externe hydraulische Dämpfung
Positionserkennung
für Näherungsschalter