Mini-Schlitten DGST-10-40-Y12A
8085167
GTIN 4052568450557
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Kolben-Ø
10 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
94 N
Hub
40 mm
Dämpfung
externe hydraulische Dämpfung
Positionserkennung
für Näherungsschalter