Mini-Schlitten DGST-10-50-Y12A

8085168

GTIN 4052568450564

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
10 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
94 N
Hub
50 mm
Dämpfung
externe hydraulische Dämpfung
Positionserkennung
für Näherungsschalter