Mini-Schlitten DGST-10-100-Y12A
8085170
GTIN 4052568450588
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Kolben-Ø
10 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
94 N
Hub
100 mm
Dämpfung
externe hydraulische Dämpfung
Positionserkennung
für Näherungsschalter