Mini-Schlitten DGST-12-80-Y12A
8085174
GTIN 4052568450625
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Kolben-Ø
12 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
136 N
Hub
80 mm
Dämpfung
externe hydraulische Dämpfung
Positionserkennung
für Näherungsschalter