Mini-Schlitten DGST-16-150-Y12A

8085182

GTIN 4052568450700

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
16 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
241 N
Hub
150 mm
Dämpfung
externe hydraulische Dämpfung
Positionserkennung
für Näherungsschalter