Mini-Schlitten DGST-20-200-Y12A
8085190
GTIN 4052568450786
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Kolben-Ø
20 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
377 N
Hub
200 mm
Dämpfung
externe hydraulische Dämpfung
Positionserkennung
für Näherungsschalter