Filter-Regelventil MS2-LFR-M5-D6-C-P-M-AR-MPA-B
8086642
GTIN 4052568451509
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
M5
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
140 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 7 bar
Max. Druckhysterese
0.25 bar