Drehantriebseinheit ERMS-25-180-ST-M-H1-PLK-AA

8087820

GTIN 4052568458836

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Max. Axialkraft
350 N
Max. Radialkraft
450 N
Max. Drehzahl
150 1/min
Drehwinkel
180°
Nennstrom Motor
3 A