Drehantriebseinheit ERMS-32-90-ST-M-H1-PLK-AA
8087821
GTIN 4052568458843
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Max. Axialkraft
450 N
Max. Radialkraft
550 N
Max. Drehzahl
100 1/min
Drehwinkel
90°
Nennstrom Motor
5 A