Kompaktzylinder ADN-S-32-50-A-P-A
8091458
GTIN 4052568301453
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
32 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
483 N
Hub
50 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig