Kompaktzylinder ADN-S-25-40-A-P
8092094
GTIN 4052568461805
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
25 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
295 N
Hub
40 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig