Kompaktzylinder ADN-S-63-5-A-P-A
8092130
GTIN 4052568301941
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
63 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1870 N
Hub
5 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig