Kompaktzylinder AEN-S-50-10-A-P-A

8092153

GTIN 4052568302061

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
drückend
Kolben-Ø
50 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1106 N
Hub
10 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig