Kompaktzylinder AEN-S-32-10-A-P
8092164
GTIN 4052568461942
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
drückend
Kolben-Ø
32 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
439 N
Hub
10 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig