Kompaktzylinder AEN-S-25-25-A-P
8092180
GTIN 4052568461973
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
drückend
Kolben-Ø
25 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
259 N
Hub
25 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig