Kompaktzylinder AEN-S-20-25-A-P
8092224
GTIN 4052568462017
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
drückend
Kolben-Ø
20 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
162 N
Hub
25 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig