Adaptiver Formgreifer DHEF-20-A

8092533

GTIN 4052568300500

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Baugröße
20
Hub
66 mm
Min. zu greifender Durchmesser
12 mm
Max. zu greifender Durchmesser
38 mm
Richtwert Nutzlast
1 kg