Pneumatikventil VUWS-LT30-B52-G38
8096577
GTIN 4052568451950
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 bistabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1800 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Betätigungsart
pneumatisch