Filter-Regelventil MS6-LFR-1/2-D6-C-P-VC-AG-BAR-B

8098309

GTIN 4052568569716

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
4750 l/min
Druckregelbereich
0.3 bar - 7 bar
Max. Druckhysterese
0.35 bar