Doppelkolbenzylinder DGTZ-GF-6-20-P-A
8100543
GTIN 4052568470326
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
6 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
34 N
Hub
20 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Positionserkennung
für Näherungsschalter