Schwenkantrieb DFPD-160-RP-90-RS35-F07-R3-C

8102832

GTIN 4052568455484

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
68.8 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F07
Wellenanschluss
T22