Schwenkantrieb DFPD-160-RP-90-RS60-F07-R3-C
8102834
GTIN 4052568455507
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
117.9 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F07
Wellenanschluss
T22