Schwenkantrieb DFPD-240-RP-90-RS35-F10-R3-C-VDE2
8102848
GTIN 4052568455637
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
100.1 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F10
Wellenanschluss
T22