Schwenkantrieb DFPD-700-RP-90-RS60-F12-R3-C
8102881
GTIN 4052568455866
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
465.5 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F12
Wellenanschluss
T27