Schwenkantrieb DFPD-700-RP-90-RS35-F12-R3-C-VDE2

8102885

GTIN 4052568455903

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
279.5 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F12
Wellenanschluss
T27